Chave de valor-limite de temperatura universalmente configurável com duas saídas de transistor para a conexão de termoresistências de 2, 3, 4 condutores e termopares. Você pode configurar o equipamento através de uma das soluções de software gratuitas ou do seu smartphone. Além disso, os ajustes padrão podem ser efetuados através de chaves DIP diretamente no equipamento (ver tabela de configuração). A chave de valor-limite de temperatura é compatível com o Fault Monitoring e com a comunicação NFC.
MINI MCR-2-T-2RO-PT
-
Interruptor de valor-limite de temperatura
2906877
Chave de valor-limite de temperatura universalmente configurável com duas saídas de transistor para a conexão de termoresistências de 2, 3, 4 condutores e termopares. Configurável através de chave DIP ou de software, tecnologia de conexão push-in
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | No momento, estamos preparando o produto para que ele esteja em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da UE a partir de 11 de dezembro de 2027, com base nas informações atualmente disponíveis sobre a CRA. |
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Tipo de produto | Chave de valor limite |
| Família de produtos | MINI Analog Pro |
| Número de canais | 1 |
| Configuração | Chave DIP |
| Software | |
| App |
| Funcionalidade | |
| Configuração | Chave DIP |
| Software | |
| App | |
| Isolação galvânica | Isolamento de 3 vias |
| Isolamento galvânico entre entrada e saída | sim |
| Exatidão de ponto de comutação | < 0,1 % |
| Resposta ao degrau (0-99%) | 300 ms |
| 570 ms | |
| 380 ms | |
| 300 ms | |
| 570 ms | |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
| Isolamento galvânico | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Isolamento galvânico Entrada/saída/alimentação IEC/EN 61010-1 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 61010-1 |
| Tensão de isolamento nominal | 300 Vrms |
| Tensão de teste | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento | isolamento reforçado |
| Alimentação | |
| Tensão nominal de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 9,6 V DC ... 30 V DC (Para jumpeamento da tensão de alimentação pode ser utilizado o conector T (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código 2869728), travável sobre o trilho de fixação de 35 mm conforme EN 60715) |
| Consumo de corrente típico | 20 mA (12 V DC) |
| 10 mA (24 V DC) | |
| Consumo de corrente | 350 mW |
| Sinal | |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Medição | |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Configurável/Programável | sim |
| Tipos de sensores utilizados (RTD) | Sensores Pt, Ni, Cu |
| Tipos de sensores utilizados (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L |
| Fontes de entrada aplicáveis | Termorresistência |
| Termopares | |
| Faixa de medição de temperatura | -250 °C ... 2500 °C (RTD) |
| Tolerância de faixa de medição da temperatura | ≥ 20 K (RTD) |
| Faixa de medição de temperatura: B | 500 °C ... 1820 °C |
| Faixa de medição de temperatura: E | -230 °C ... 1000 °C |
| Faixa de medição de temperatura: J | -210 °C ... 1200 °C |
| Faixa de medição de temperatura: K | -250 °C ... 1372 °C |
| Faixa de medição de temperatura: N | -200 °C ... 1300 °C |
| Faixa de medição de temperatura: R | -50 °C ... 1768 °C |
| Faixa de medição de temperatura: S | -50 °C ... 1768 °C |
| Faixa de medição de temperatura: T | -200 °C ... 400 °C |
| Faixa de medição de temperatura: L | -200 °C ... 900 °C |
| Faixa de medição de temperatura: U | -200 °C ... 600 °C |
| Faixa de medição de temperatura: A-1 | 0 °C ... 2500 °C |
| Faixa de medição de temperatura: A-2 | 0 °C ... 1800 °C |
| Faixa de medição de temperatura: A-3 | 0 °C ... 1800 °C |
| Faixa de medição de temperatura: M | -200 °C ... 100 °C |
| Faixa de medição de temperatura: L | -200 °C ... 800 °C |
| Corrente de alimentação de sensor | 200 µA (RTD) |
| Máx. resistência total de linha admissível | ≤ 25 Ω (Por linha, RTD em tecnologia de 3 ou 4 fios) |
| ≤ 50 Ω (calibrável, RTD em tecnologia de 2 fios) | |
| Faixa de resistência linear | 0 Ω ... 4000 Ω (RTD) |
| Faixa de sinal mV linear | -500 mV ... 500 mV (RTD) |
| Tecnologia de conexão | 2, 3, 4 condutores |
| Comutar: Transistor | |
| Quantidade de saídas | 2 |
| Tipo de contato de comutação | 2 elementos de contato |
| Tensão de comutação máxima | 30 V DC |
| Corrente de comutação máxima | 100 mA (30 V) |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (com terminal tubular) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (sem terminal tubular) | |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 (flexível) |
| Instalação Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Dados: Interface IFS | |
| Tipo de conexão | Micro USB tipo B |
| Indicação de estado | LED verde (tensão de alimentação) |
| LED amarelo (saída de comutação) | |
| Indicação de falha | LED vermelho |
| Largura | 6,2 mm |
| Altura | 109,81 mm |
| Profundidade | 119,2 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Material caixa | PBT |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (sem avaliação da UL) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | BVS 20 ATEX E 024 X |
| IECEx | |
| Identificação | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx BVS 20.0017X |
| CCC / China-Ex | |
| Identificação | Ex nA IIC T4 Gc |
| Certificado | NEPSI GYJ21.1041X |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Certificação para construção naval | |
| Certificado | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Identificação | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Dados de construção naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibração | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Nota | Durante a influência de interferências, podem ocorrer pequenos desvios. |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| Isolação galvânica | Isolamento de 3 vias |
| GB Standard | |
| Normas / Determinações | GB 3836.1 |
| GB 3836.8 | |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | Para jumpeamento da tensão de alimentação pode ser utilizado o conector bus para trilho de fixação, travável sobre o trilho de fixação de 35 mm conforme EN 60715. |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2906877 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK1127 |
| Chave de produto | DK1127 |
| GTIN | 4055626131566 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 118,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 116,7 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL registrado
ID de certificação: FILE E 238705cUL Listed
ID de certificação: FILE E 238705DNV
ID de certificação: TAA000021EIECEx
ID de certificação: IECEx_BVS_20.0017XcUL Listed
ID de certificação: E196811UL registrado
ID de certificação: E196811ATEX
ID de certificação: BVS 20 ATEX E 024 XEAC Ex
ID de certificação: TR TS_S_103.01.00081CCC
ID de certificação: 2022122304115970| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 58730bfc-bb49-41d4-ac8b-a46104fbacbb |
Produtos compatíveis
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector bus para trilho de fixação 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Conector bus para trilho de fixação 2869728
-
MCR-DP - Placa de separação 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Suporte do módulo 2906639
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptador de sistema 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Módulo de comunicação 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Módulo de comunicação 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Módulo de comunicação 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Módulo de comunicação 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptador de programação 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptador 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adaptador de programação 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Conjunto de conectores 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Conjunto de conectores 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para suporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para suporte final 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Tiras de identificação 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plaqueta de plástico 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plaqueta de plástico 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plaqueta de plástico 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plaqueta de plástico 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plaqueta de plástico 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plaqueta de plástico 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plaqueta de plástico 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plaqueta de plástico 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plaqueta de plástico 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plaqueta de plástico 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para suporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para suporte final 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Borne de alimentação 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Borne de alimentação 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fonte de alimentação 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Módulo de monitoramento 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Módulo de monitoramento 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP