UCS 125-87-F-GD-RPI 9005
-
Caixa universal
1019723
Caixa completa para placas de circuito impresso. Inclui meias conchas da caixa, paredes laterais com aberturas para todas as conexões relevantes, coroas adesivas para a fixação do computador Raspberry Pi de modelo B2 e B3, parafusos para caixa e fixação das placas; cor da caixa preto com insertos para cantos em azul turquesa
Detalhes do produto
| Instrução de montagem: | Você pode abrir a caixa no máximo 10x. |
| Indicação sobre a aplicação | Fixar as coroas adesivas: certifique-se de que a superfície da caixa está limpa, seca e sem graxa. Faixa de temperatura +18 °C ... +30 °C/força de pressão 60 N/duração de pressão 3 s |
| Geral | Observe a nota para o usuário na área de downloads. |
| Tipo de caixa | Caixas para campo |
| Tipo de caixa | Caixa universal |
| Série de caixas | UCS |
| Família de produtos | UCS 125-87 |
| Quantidade (Aberturas de conexão) | 6 |
| Abertura para ventilação disponível | não |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 125 mm |
| Altura | 87 mm |
| Profundidade | 47 mm |
| Medidas | 100 mm x 62 mm (Dimensão máxima da placa de circuito impresso) |
| Montagem alternativa | |
| Altura | 125 mm |
| Design de placa de circuito impresso | |
| Espessura da placa de circuito impresso | 0,8 mm ... 3 mm |
| Cor (Caixa) | preto (RAL 9005) |
| Cor (Inserto para cantos) | turquesa (RAL 5018) |
| Material Caixa | PC |
| Material Inserto para cantos | PA |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| CTI conforme IEC 60112 | 225 |
| Condições da superfície | não tratado |
| Dissipação de potência caixa individual com 20 °C | |
| Temperatura ambiente | 20 °C |
| Fator de redução | 1 |
| Posição de montagem | vertical |
| Dissipação de potência | 9,7 W |
| Dissipação de potência caixa individual com 30 °C | |
| Temperatura ambiente | 30 °C |
| Fator de redução | 0,85 |
| Posição de montagem | vertical |
| Dissipação de potência | 8,3 W |
| Dissipação de potência caixa individual com 40 °C | |
| Temperatura ambiente | 40 °C |
| Fator de redução | 0,68 |
| Posição de montagem | vertical |
| Dissipação de potência | 6,5 W |
| Dissipação de potência caixa individual com 50 °C | |
| Temperatura ambiente | 50 °C |
| Fator de redução | 0,55 |
| Posição de montagem | vertical |
| Dissipação de potência | 5,4 W |
| Dissipação de potência caixa individual com 60 °C | |
| Temperatura ambiente | 60 °C |
| Fator de redução | 0,4 |
| Posição de montagem | vertical |
| Dissipação de potência | 3,9 W |
| Teste de vibração | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Aceleração | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duração do teste por eixo | 2,5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Teste de fio incandescente | |
| Especificação de teste | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Período de exposição | 30 s |
| Resistência térmica/ensaio de pressão esférica | |
| Especificação de teste | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura | 125 °C |
| Duração do teste | 1 h |
| Força | 20 N |
| Resistência mecânica/tambor rotativo de queda | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Altura de queda | 50 cm |
| Frequência | 50 |
| Choques | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque | Semi-seno |
| Aceleração | 15g |
| Duração do choque | 11 ms |
| Número de choques por sentido | 3 |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
| Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
| Especificação de teste | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Grau de proteção (código IP) | |
| Especificação de teste | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Resultado Grau de proteção Código IP | IP20 |
| Condições ambientais | |
| Código IP máximo a ser alcançado | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 80 % |
| Quantidade de suportes de placa de circuito impresso | 1 |
| Tipo de fixação de placa de circuito impresso | Conexão a parafuso |
| Área total de placa de circuito impresso | 6000 mm² |
| Espessura da placa de circuito impresso | 0,8 mm ... 3 mm |
| Fatores de formato compatíveis | Raspberry Pi |
| Indicação sobre suportes de placa de circuito impresso | Este artigo está preparado para uma placa de circuito impresso. É possível fixar outras placas de circuito impresso com a ajuda de coroas adesivas (acessórios). |
| Tipo de montagem | Montagem com parafusos |
| Posição de montagem | opcional |
| Torque de aperto/rotações | Conexão a parafuso das metades da caixa: 1,2 - 1,4 Nm / 500 - 1000 rpm |
| Fixação da placa de circuito impresso: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm |
| Tipo de embalagem | Embalagem de papelão |
| Código | 1019723 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | ACFC |
| Chave de produto | ACFCAA |
| GTIN | 4055626507446 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 311 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 311,3 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190104 |
| ECLASS-15.0 | 27190104 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n.º CAS: Não aplicável) |
Produtos compatíveis
-
SF-TXH 10X80 - Chave de fenda 1200149
-
SF-ASD 21 - Parafusadeira sem fio 1212532
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
SF-BIT-TX 10-50 - Lâmina 1212573
-
UCS CC 9005 - Insertos para cantos 2203396
-
UCS GD 9005 - Conjunto de fixação 2203401
-
UCS PED 9005 - Suporte de mesa 2203393
-
UCS PED 7035 - Suporte de mesa 2203392
-
UCS PED 5018 - Suporte de mesa 2203394
-
UCS WM-B 7035 - Suporte de parede 2203718
-
UCS WM-B 9005 - Suporte de parede 2203719
-
UCS WM-B 5018 - Suporte de parede 2203391
-
UCS CP 7035 - Cantos protegidos contra choques 2203346
-
UCS CP 9005 - Cantos protegidos contra choques 2203347
-
UCS CP 5018 - Cantos protegidos contra choques 2203348
-
UCS CS 7035 - Adaptador de empilhamento 2203720
-
UCS CS 9005 - Adaptador de empilhamento 2203721
-
UCS DIN 125-F 7035 - Adaptador para trilho de fixação 2203838
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Condutor luminoso 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Condutor luminoso 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Condutor luminoso 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Condutor luminoso 2202319
-
UCS DIN 125-F 9005 - Adaptador para trilho de fixação 1174338
-
UCS WM-MP 125-87 7035 - Placa adaptadora 1225407
Suas vantagens
Grande flexibilidade de aplicação graças ao formato modular da caixa
Fixação flexível das placas, adaptável a praticamente todos os fatores de formato
Possibilidades de individualização orientadas para a prática
Despesas logísticas reduzidas graças a componentes compatíveis entre si
Fornecimento como caixa completa com paredes laterais já processadas
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP