Conector circular e conector de dados para a placa de circuito impresso

Conectores de encaixe circulares e conectores de dados para a placa de circuito impresso

Os conectores circulares e de dados para placas de circuito impresso oferecem soluções perfeitas para aplicações industriais e para a interligação em rede de dispositivos inteligentes. Os conectores redondos M8 e M12, assim como os conectores de dados RJ45, D-SUB, HDMI, coaxial, de fibra óptica ou SPE permitem a transmissão de dados com garantia de futuro. Nosso portfólio inclui variantes para onda automatizada, solda SMT ou THR, assim como todas as codificações comuns, frentes de encaixe e graus de proteção.

Go to Product Detail Page for item 1439968
SACC-DSIV-MS-5CON-L180SCOTHRSH - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
SACC-DSIV-MS-5CON-L180SCOTHRSH - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1439968

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 5-polos, Pino, reto, M12-SPEEDCON, A-codificação, Conexão soldável THR, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Suas vantagens

  • Soluções ideais para a placa de circuito impresso graças aos conectores de encaixe circular M8 e M12 no lado do dispositivo, bem como aos conectores de dados de RJ45 a USB, SPE e D-SUB até conexões coaxiais e de fibra óptica
  • Alta flexibilidade graças às variantes blindadas e não blindadas, saídas pares e ímpares, diferentes tipos de sinal e todos os graus de proteção comuns
  • Conexão rápida graças às soluções inovadoras de conexão para dispositivos em todos os graus de proteção e codificações padrão do setor
  • Variantes do portfólio para processos de solda automatizados
Amostra gratuita
Teste nossos conectores montados em placa de circuito impresso

Gostaria de visualizar e testar os conectores circulares e de dados para a placa de circuito impresso no lado do dispositivo? – Encomende uma amostra gratuita diretamente de sua estação de trabalho. Você receberá suporte e assessoria especializados para a utilização direcionada para sua aplicação. Conheça as vantagens das soluções da Phoenix Contact.

Encomendar amostra agora
Conectores circulares e de dados para a placa de circuito impresso

Novos produtos

Conectores para dispositivos M12 angulares para THR
Conectores para dispositivos M12 para processos de solda
Conectores para placa de circuito impresso RJ45 filtrados

Conector para dispositivos M12 angular para THR

Aumenta a eficiência na produção

O conector angular de 90° em M12 foi projetado para a produção automatizada e permite processos de montagem eficientes. Graças a seu design angular, o novo conector pode ser posicionado de forma flexível na placa de circuito impresso e, portanto, também pode ser usado em espaços confinados.

Características principais

  • Formato angular
  • Para processo de solda por refusão (THR)
  • Tensões até 250 V
  • Correntes até 4 A
  • Disponível nos códigos A e D
  • 4, 5 e 8 polos
  • Versão sem blindagem
  • Frente de encaixe invertida

Suas vantagens

  • Adequado para Pick and Place: a montagem automatizada na placa de circuito impresso contribui para o aumento da eficiência na produção
  • Design otimizado: centro de gravidade deslocado e, assim, posicionamento "sem força" na placa de circuito impresso sem ganchos de encaixe
  • Flexível: posicionamento e alinhamento fáceis na placa de circuito impresso, mesmo em espaços confinados
  • Modular: compatível com as caixas THR disponíveis

Conectores para dispositivos M12 para processos de solda

Preparados para o futuro em seu aplicativo

Os conectores M12 sem chumbo para processos de solda por onda estão em conformidade com RoHS II sem exceção 6c. Graças à retrocompatibilidade universal, é possível integrar perfeitamente os conectores em seu layout de placa de circuito impresso existente.

Características principais

  • Tensões até 250 V
  • Correntes até 4 A
  • Disponíveis nos códigos A, B e D
  • 4 e 5 polos
  • Formato reto ou angular

Suas vantagens

  • Definições das conexões e codificações comuns para a transmissão de sinais e dados com formato Design-in uniforme
  • Fácil montagem de placas de circuito impresso: conector de duas peças para solda por onda
  • Montagem segura: os ganchos de encaixe garantem a fixação na placa de circuito impresso
  • Sustentabilidade e futuro garantido: livre de chumbo em conformidade com RoHS II sem exceção 6c
  • Disponibilidade mundial por meio de canais de distribuição globais

Conectores para placa de circuito impresso RJ45 filtrados

Adequados para solda por onda THT e solda THR

Os novos conectores para placa de circuito impresso RJ45 com transformador integrado são adequados para os processos de solda por onda (THT) e por refusão (THR). Eles expandem o portfólio existente com variantes RJ45 filtradas em design industrial para aplicações de até 1 GBit/s.

Características principais

  • Conectores para placa de circuito impresso de porta única de 90° e 180°
  • Para processamento de solda por onda (THT) e refusão (THR)
  • Opcionalmente com LED e mola de blindagem
  • Variantes de filtragem para todas as aplicações Ethernet comuns
  • Taxas de transmissão de dados até 1 GBit/s
  • Design industrial robusto

Suas vantagens

  • Processo de design Ethernet simplificado graças a filtragem integrada
  • Redução da complexidade da placa de circuito impresso e minimização dos riscos de EMC
  • Processamento automatizado graças ao recurso de solda por refusão
  • Variante ideal para cada aplicação graças a uma grande variedade de produtos
  • Aptidão para áreas de aplicação exigentes graças ao design industrial

Características principais

Oferecemos os conectores montados em placa de circuito impresso certos para sua aplicação. Beneficie de uma variedade única do portfólio.

Conectores de encaixe circulares e conectores de dados para a placa de circuito impresso

Codificações Para todas as redes comuns (A, B, D, K, L, M, S, T, X, Y)
Números de polos 2 até 12
Frentes de encaixe 3+PE, 4+PE, 5+PE, RJ45, SPE, SPE M8
Graus de proteção IP20 até IP69K
Velocidades de transmissão 1 até 10 GBit/s
Tipos de sensores Universal, Ethernet, PROFINET, Single Pair Ethernet

Ideal para inúmeras aplicações Nossos conectores montados em placa de circuito impresso oferecem soluções de conexão versáteis para inúmeras aplicações. Aqui incluem-se, por exemplo:

Controlador com conexão HDMI e USB
Controladores: colocação funcionamento fácil via interfaces USB e HDMI
Roteador 5G
Roteador 5G
Conectores de encaixe circular para dispositivos em eletrônica industrial
Conectores de encaixe circular para dispositivos em eletrônica industrial
Conversores de frequência com interfaces de dados
Conversores de freq.: transmissão de dados indust. com RJ45 INDUSTRIAL

Por isso somos o parceiro certo

Nuvem de tags sobre o tema interfaces de dados
Colaborador assessorando um cliente sobre o conector certo
Cliente durante o Design-in de seu conector
Colaborador no laboratório testando conectores de dados
Nuvem de tags sobre o tema interfaces de dados

Graças ao abrangente portfólio de conectores para transmissão de dados, você dispõe sempre da conexão certa. E isso é muito simples: pois na Phoenix Contact você obtém todas as interfaces de dispositivo de um único fornecedor. Com nossa variedade de formatos, codificações e definições das conexões, temos sua solução universal para o cabeamento de cobre ou fibra óptica.

Colaborador assessorando um cliente sobre o conector certo

Está aumentando o número de conexões entre máquinas, peças da máquina e usuários. Isto significa que a quantidade de dados cresce enquanto o espaço permanece igual. Com a experiência em assessoria da Phoenix Contact, você obtém a solução certa para sua interface de dispositivo: nossos especialistas em comunicação de dados encontram soluções inteligentes para sua aplicação.

Cliente durante o Design-in de seu conector

Não abandonamos você durante o processo de planejamento: apoiamos você no desenvolvimento de dispositivos, p. ex., com a pré-configuração rápida e dados 2D/3D para seu software CAD. O pacote de suporte também inclui: um serviço de amostras gratuito e uma logística confiável com disponibilidade em todo o mundo graças a encomenda online.

Colaborador no laboratório testando conectores de dados

Os conectores de alta qualidade da Phoenix Contact são concebidos para comunicação confiável e duradoura do dispositivo. Graças à nossa ampla competência na tecnologia de conexão, você se beneficia de soluções inovadoras e de uma longa disponibilidade de produtos. Testes de laboratório que vão além do padrão, bem como certificações internacionais, confirmam a qualidade de nossos produtos.

Tecnologias

Single Pair Ethernet, a tecnologia-chave da Internet das Coisas Industrial
Cabeamento de dados à base de cobre
Condutores de fibra óptica
Tecnologias de comunicação e transmissão
Tecnologias de conexão
Montagem em placa de circuito impresso
Single Pair Ethernet, a tecnologia-chave da Internet das Coisas Industrial

Saiba mais sobre a tecnologia Single Pair Ethernet, a chave para a transmissão de dados e potência de ponta a ponta do sensor para a Cloud.

Mais sobre a tecnologia SPE
Cabeamento de dados à base de cobre

Beneficie-se de uma transmissão de dados confiável através de tecnologia comprovada à base de cobre.

Mais sobre cabos de dados à base de cobre
Condutores de fibra óptica

A transmissão óptica de dados através de condutores de fibra óptica permite taxas de dados até 40 GBit/s ao longo de muitos quilômetros.

Mais sobre a tecnologia de condutor de fibra óptica
Tecnologias de comunicação e transmissão

5G, OPC UA, LoRaWAN, IEC 60870-5-104: as tecnologias de transmissão com futuro garantido para uma comunicação segura.

Mais sobre tecnologias de comunicação e transmissão
Tecnologias de conexão

Da conexão push-in, passando pela conexão de vários condutores, até a conexão a parafuso: se informe sobre a diversidade das tecnologias de conexão.

Mais sobre as tecnologias de conexão
Montagem em placa de circuito impresso

Monte placas de circuito impresso de forma eficiente e com segurança de processo: a nossa tecnologia de conexão de dispositivos é adequada para a fabricação manual, semiautomática e também completamente automática.

Mais sobre montagem em placa de circuito impresso