XTTB 2,5-PV - Borne de dois níveis
1453890

Borne de dois níveis, tensão nominal: 800 V, Corrente permanente térmica Ith: 22 A, tipo de conexão: Conexão Push-X, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Máximo conforto de utilização graças à tecnologia Push-X, sem força e sem ferramenta
Instalação rápida de todos os tipos de condutores, com e sem terminal tubular
Os grampos de prensagem abertos garantem cabeamento rápido no local
Identificação clara da conexão de condutores
Flexibilidade total graças aos acessórios padronizados de jumper, identificação e teste CLIPLINE complete
Máxima eficiência no menor espaço - graças a uma ligação em ponte de nível integrada, as conexões são conectadas entre os níveis
Otimizado para o cabeamento manual e automatizado