UKKB 3 - Borne de dois níveis
2771010

perfil de conexão
passo
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de dois níveis, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. e 2o. nível, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Possibilidade de identificação em grandes áreas