UKKB 10-PV
-
Borne de dois níveis
3003567
Borne de dois níveis, com conector de potencial, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 57 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. e 2o. nível, Bitola: 10 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 16 mm2, Bitola: 10 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza
Detalhes do produto
Tipo de produto | Borne de vários andares |
Família de produtos | UK |
Número de conexões | 4 |
Número de linhas | 2 |
Potenciais | 2 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,82 W |
Quantidade de conexões por nível | 2 |
Bitola nominal | 10 mm² |
1. e 2o. nível | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Rosca | M4 |
Torque de aperto | 1,5 ... 1,8 Nm |
Comprimento de decapagem | 11 mm |
Pino calibrador | B6 |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Bitola do condutor AWG | 20 ... 6 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 20 ... 8 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Corrente nominal | 57 A |
Corrente de carga máxima | 70 A (com bitola de condutor de 16 mm²) |
Tensão nominal | 500 V |
Bitola nominal | 10 mm² |
Corrente nominal | 57 A |
Bitola nominal | 10 mm² |
Largura | 10,2 mm |
Largura da tampa | 1,5 mm |
Altura | 77,5 mm |
Profundidade em NS 32 | 78 mm |
Profundidade em NS 35/7,5 | 73 mm |
Profundidade em NS 35/15 | 80,5 mm |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Teste de tensão de impulso | |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de elevação de temperatura | |
Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência de corrente de curto prazo 10 mm² | 1,2 kA |
Resultado | Aprovado no teste |
Rigidez dielétrica de frequência normal | |
Tensão de teste Valor de referência | 1,89 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Sim |
Resistência mecânica | |
Resultado | Aprovado no teste |
Fixação no suporte | |
Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Força de teste Valor de referência | 5 N |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Velocidade de rotação | 10 (+/- 2) U/min |
Rotações | 135 |
Bitola do condutor/peso | 0,5 mm2/0,3 kg |
10 mm2/2 kg | |
16 mm2/2,9 kg | |
Resultado | Aprovado no teste |
Ensaio de fio incandescente | |
Período de exposição | 30 s |
Resultado | Aprovado no teste |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Código | 3003567 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Chave comercial | BE12 |
Chave de produto | BE1214 |
GTIN | 4017918100759 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 46,92 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 46,92 g |
País de origem | TR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250102 |
ECLASS-15.0 | 27250102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
IS-K 10 - Barra isolante de ponte 1303337
-
ISSBI 10-10 - Jumper 0301521
-
KB- 10 - Jumper seccionável 0203205
-
FBI 2-10 - Jumper fixo 0203483
-
FBI 10-10 - Jumper fixo 0203276
-
EB 2-10 - Ponte de inserção 0203153
-
EB 3-10 - Ponte de inserção 0203328
-
EB 10-10 - Ponte de inserção 0203137
-
SB 2-10/15 - Jumper de comutação 0203234
-
D-UKKB 10 - Tampa 3001394
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Cartelas de identificador 1007248
-
SCP 2-10 - Conector de curto-circuito 3070412
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação perfurado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tiras de identificação Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador de terminais 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador de terminais 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador de terminais 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador de terminais 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador de terminais 0829623
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Régua de conectores de teste 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Régua de conectores de teste 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Régua de conectores de teste 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Régua de conectores de teste 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Régua de conectores de teste 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Régua de conectores de teste 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Régua de conectores de teste 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Régua de conectores de teste 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Régua de conectores de teste 0303406
-
PSB 4/7/6 - Régua de conectores de teste 0303299
-
E/UK - Poste 1201442
-
E/UK 1 - Poste 1201413
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Chave de fenda 1205066
Suas vantagens
Largura de construção somente 10,2 mm
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP