CSA
ID de certificação: 13631Esquema IECEE CB
ID de certificação: NL-65063| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | - 2,5 | ||
EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| Conexão de vários condutores | 300 V | 20 A | 28 - 16 | |
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| Conexão de vários condutores | 300 V | 20 A | 28 - 16 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 28 - 12 | ||
| Conexão de vários condutores | 600 V | 5 A | 28 - 16 | |
KEMA-KEUR
ID de certificação: 71-113433| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | - 2,5 | |||