UTTB 2,5-2R/NAMUR - Borne para componentes
3046671

perfil de conexão
tipo de conexão

Borne para componentes, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. e 2o. nível, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Largura de construção de apenas 5,2 mm