STTB 2,5-LA 24 RD - Borne para componentes
3031607

perfil de conexão
passo
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne para componentes, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 22 A, 1. e 2o. nível, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Para outras variantes e variantes para autosolda de componentes, veja phoenixcontact.com/products
Terminais duplos com diodo e terminais de indicação luminosa solucionam uma variedade de tarefas de comando