STP 5-2
-
Porta-plaquetas
0800967
Porta-plaquetas, encaixável no borne a mola de dois níveis STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, identificável com UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 ou ZBF 5, cinza (RAL 7042), não impresso, tipo de montagem: encaixar, altura do campo de texto: 10,5 mm, largura do campo de texto: 5 mm
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Porta-plaquetas |
| Largura | 5,00 mm |
| Altura | 24,90 mm |
| Profundidade | 28,60 mm |
| Campo de texto | |
| Largura do campo de texto | 5 mm |
| Altura do campo de texto | 10,5 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Material base | PA |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Substâncias | sem silicone e sem halogênio |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C |
| Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % |
| Tipo de montagem | encaixar |
| Código | 0800967 |
| Unidades por embalagem | 100 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 100 Unidade |
| Chave comercial | BG211A |
| Chave de produto | BG211A |
| GTIN | 4017918138776 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 0,48 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 0,483 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
UCT-TMF 5 - Marcador de terminais 0828744
-
UC-TM 5 - Marcador de terminais 0818108
-
UC-TMF 5 - Marcador de terminais 0818153
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1050004
-
ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) - Tiras de identificação Zack 1051867
-
ZB 5,LGS:1-9 - Tiras de identificação Zack 1050127
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1050017
-
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 0800035
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. - Tiras de identificação Zack 1050059
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tiras de identificação Zack 1050415
-
ZB 5,LGS:SYMBOLE - Tiras de identificação Zack 1050091
-
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 0800019
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1050020
-
ZB 5,QR:GERADE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1052811
-
ZB 5,QR:UNGERADE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1052824
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808642
-
ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 5060906
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808668
-
ZB 5 CUS - Tiras de identificação Zack 0824962
-
UC-TM 5 CUS - Marcador de terminais 0824581
-
UCT-TM 5 CUS - Marcador de terminais 0829595
-
ZBF 5 CUS - Tira Zack plana 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810863
-
UC-TMF 5 CUS - Marcador de terminais 0824638
-
UCT-TMF 5 CUS - Marcador de terminais 0829658
Suas vantagens
As áreas de identificação de terminais de vários níveis são ampliadas através do porta-plaquetas
Os porta-plaquetas são encaixados, de acordo com a versão, nos assentos na parte superior dos terminais
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP