STTB 2,5-DIO/O-U BK - Borne para componentes
3037614

perfil de conexão
Corrente Pictograma

Borne para componentes, com diodo integrado, corrente nominal: 0,5 A, 1. e 2o. nível, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto

Detalhes do produto







Produtos compatíveis