STTB 2,5-DIO/O-U - Borne para componentes
3031555

perfil de conexão
passo
Corrente Pictograma

Borne para componentes, A máx. corrente é determinada pelo diodo. Instalado:Diodo 1N 4007, tensão de bloqueio: 1300 V, corrente permanente limite: 0,5 A., com diodo integrado 1N4007, corrente nominal: 0,5 A, 1. e 2o. nível, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Para outras variantes e variantes para autosolda de componentes, veja phoenixcontact.com/products
Terminais duplos com diodo e terminais de indicação luminosa solucionam uma variedade de tarefas de comando