CSA
ID de certificação: 158887| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Corrente determinada pelo diodo | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Corrente determinada pelo diodo | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 | |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Corrente determinada pelo diodo | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Corrente determinada pelo diodo | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 | |