PTTB 2,5-DIO/O-U - Borne para componentes
3210923

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma

Borne para componentes, com diodo integrado 1N4007, corrente nominal: 0,5 A, quantidade de conexões: 4, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, 1. e 2o. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Os terminais de conexão push-in, para além das características do sistema CLIPLINE complete, se caracterizam pelo cabeamento simples e sem ferramenta de condutores com terminal tubular ou condutores rígidos
Além da possibilidade de teste no canal funcional duplo, em todos os terminais está disponível uma saída de teste adicional
O formato compacto e a conexão frontal permitem o cabeamento no menor espaço