PT 2,5-DIO/L-R - Borne para componentes
3210224

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma

Borne para componentes, A máx. corrente é determinada pelo diodo. Instalado:Diodo 1N 4007, tensão de bloqueio: 1300 V, corrente permanente limite: 0,5 A., com diodo integrado 1N4007, corrente nominal: 0,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Os terminais de conexão push-in, para além das características do sistema CLIPLINE complete, se caracterizam pelo cabeamento simples e sem ferramenta de condutores com terminal tubular ou condutores rígidos
O formato compacto e a conexão frontal permitem o cabeamento no menor espaço
Além da possibilidade de teste no canal funcional duplo, em todos os terminais está disponível uma saída de teste adicional