MUTTB 2,5-DIO/U-O - Borne para componentes
1066347

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne para componentes, A máx. corrente é determinada pelo diodo. Instalado:Diodo 1N 4007, tensão de bloqueio: 1300 V, corrente permanente limite: 0,5 A., com diodo integrado, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 0,5 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Com os terminais de diodo de dois níveis, com auxilio de diversas variantes, se pode acionar uma série de tarefas de comando
Econômico em termos de espaço, devido ao formato compacto e possibilidade de montagem sobre trilho de fixação 15 mm
Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal
Distribuição de potencial simples devido às pontes conectoras padronizadas