MUTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR - Borne para componentes
1066348

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne para componentes, A corrente máx. é determinada pelo diodo. Instalado: diodo BY133G, tensão de bloqueio: 1300 V, corrente permanente limite: 0,5 A., com diodo integrado, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 0,5 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis