cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
| nível superior | 24 V | 18 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| 300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
| nível superior | 24 V | 18 A | 26 - 12 | |
| F | ||||
| 500 V | 18 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||