PT 2,5-L RD/L BU/L LED 24 GN/L LED 24 RD - Borne de vários andares
1336354

Borne de vários andares, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 18 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexão de condutores com economia de tempo através da tecnologia de encaixe direto sem ferramenta
Encaixe confortável através de forças de encaixe mais baixas
Altas forças de extração do condutor devido ao design da mola
Conexão de condutores resistente a vibrações e sem manutenção
Flexibilidade total graças aos acessórios padronizados de jumper, identificação e teste CLIPLINE complete
Grande economia de espaço graças à integração compacta de dois circuitos de corrente separados em uma única régua de borne
Otimizado para o cabeamento manual e automatizado