XT 4-QUATTRO
-
Borne de passagem
1343211
Borne de passagem, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 4, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão Push-X, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,75 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Perguntas frequentes
Qual é a diferença entre Push-X e Push-in?
No Push-X, a mola de contato já está pré-tensionada. Dessa forma, o condutor pode ser inserido sem força oposta perceptível. Além disso, um mecanismo de disparo definido na extremidade do grampo de prensagem garante segurança máxima: o condutor só é ... Ver mais
No Push-X, a mola de contato já está pré-tensionada. Dessa forma, o condutor pode ser inserido sem força oposta perceptível. Além disso, um mecanismo de disparo definido na extremidade do grampo de prensagem garante segurança máxima: o condutor só é fixado quando estiver totalmente inserido e, assim, mantém sempre um contato ideal com a barra de corrente.
Ver menosO Push-X também funciona com condutores finos?
Sim. Graças à mola de contato pré-tensionada, o condutor pode ser inserido quase sem esforço até a retenção. Esta é uma clara vantagem, especialmente no caso de condutores flexíveis: não é necessário pressionar contra uma mola. Mesmo a liberação da r... Ver mais
Sim. Graças à mola de contato pré-tensionada, o condutor pode ser inserido quase sem esforço até a retenção. Esta é uma clara vantagem, especialmente no caso de condutores flexíveis: não é necessário pressionar contra uma mola. Mesmo a liberação da retenção requer apenas uma força muito pequena, que os condutores especificados conseguem exercer facilmente. Ainda não está convencido? Experimente você mesmo e encomende sua amostra gratuita: https://phoe.co/push-x
Ver menosPosso conectar tipos de condutores flexíveis sem terminais tubulares?
Há algo que se deva levar em consideração ao usar terminais tubulares?
Sim. O que é decisivo é o comprimento do terminal tubular. Como a retenção fica na extremidade do grampo de prensagem, o condutor deve poder ser inserido até o fim.
Portanto, certifique-se de que o colar de plástico do terminal tubular não impeça ...
Ver mais
Sim. O que é decisivo é o comprimento do terminal tubular. Como a retenção fica na extremidade do grampo de prensagem, o condutor deve poder ser inserido até o fim.
Portanto, certifique-se de que o colar de plástico do terminal tubular não impeça a inserção total. O comprimento adequado do terminal tubular pode ser encontrado nos dados técnicos.
Quão segura é a conexão e o condutor pode se soltar?
Não. Em condições normais, o condutor não se solta. A conexão é mantida por uma mola que exerce uma força de contato elevada e uniforme de forma constante, independentemente do usuário. Assim, é garantida uma fixação confiável e segura em todos os momentos.
Os bornes já vêm pré-tensionados ou preciso prepará-los antes do primeiro cabeamento?
Os bornes são fornecidos de fábrica com a câmara de contato pré-tensionada (aberta). Não é necessária uma preparação. Procedimentos de teste complementares garantem que 99,9% dos bornes cheguem ao cliente em estado aberto. Além disso, em condições no... Ver mais
Os bornes são fornecidos de fábrica com a câmara de contato pré-tensionada (aberta). Não é necessária uma preparação. Procedimentos de teste complementares garantem que 99,9% dos bornes cheguem ao cliente em estado aberto. Além disso, em condições normais de armazenamento, os bornes podem ser armazenados por até cinco anos sem que a câmara de contato seja acionada involuntariamente.
Ver menosComo solto o fio novamente? Isso é complicado?
Não. A desconexão ocorre, assim como na conexão push-in, por meio do gatilho de acionamento. É importante: pressionar o gatilho até a posição final. Lá, ele se encaixa de forma perceptível e fixa a câmara de contato para a nova fiação. Em seguida, o ... Ver mais
Não. A desconexão ocorre, assim como na conexão push-in, por meio do gatilho de acionamento. É importante: pressionar o gatilho até a posição final. Lá, ele se encaixa de forma perceptível e fixa a câmara de contato para a nova fiação. Em seguida, o condutor pode ser retirado de forma simples e prática com uma mão.
Ver menosO Push-X é realmente mais rápido ou apenas marketing?
Sim, o Push-X é realmente mais rápido. A economia de tempo resulta de vários fatores: conexão sem ferramentas, ausência de troca entre ferramentas, a dispensa frequente de terminais tubulares, bem como um feedback acústico e sensorial claro. Não é ne... Ver mais
Sim, o Push-X é realmente mais rápido. A economia de tempo resulta de vários fatores: conexão sem ferramentas, ausência de troca entre ferramentas, a dispensa frequente de terminais tubulares, bem como um feedback acústico e sensorial claro. Não é necessário pressionar ou apertar novamente. Especialmente quando se trata de grandes quantidades, essas vantagens resultam em um ganho significativo de eficiência.
Ver menosA tecnologia é robusta o suficiente para a indústria, vibração e vida cotidiana?
Sim. O Push-X foi desenvolvido para atender às exigências industriais e oferece uma conexão estável e confiável, mesmo sob esforços típicos como vibração, variações de temperatura ou influências mecânicas. São justamente essas influências que costuma... Ver mais
Sim. O Push-X foi desenvolvido para atender às exigências industriais e oferece uma conexão estável e confiável, mesmo sob esforços típicos como vibração, variações de temperatura ou influências mecânicas. São justamente essas influências que costumam causar problemas de contato, que são especificamente reduzidos por meio do princípio da mola.
Ver menosPosso utilizar o Push-X sem problemas em instalações já existentes ou instalá-lo posteriormente?
Sim. O Push-X foi concebido para que os bornes possam ser integrados perfeitamente aos sistemas existentes. Eles correspondem ao formato dos bornes PT e ST e são compatíveis com acessórios comuns. Por isso, geralmente não são necessárias adaptações n... Ver mais
Sim. O Push-X foi concebido para que os bornes possam ser integrados perfeitamente aos sistemas existentes. Eles correspondem ao formato dos bornes PT e ST e são compatíveis com acessórios comuns. Por isso, geralmente não são necessárias adaptações no quadro de comando. Uma exceção é o XT 1,5: em comparação com o PT 1,5/S, ele foi intencionalmente projetado 0,7 mm mais largo, a fim de melhorar o conforto operacional. Os acessórios padronizados do sistema CLIPLINE complete podem continuar sendo utilizados sem restrições.
Ver menosComo posso saber se o condutor está realmente conectado da maneira correta?
O Push-X fornece feedback direto sobre a conexão correta. Tanto visualmente, por meio do gatilho de acionamento, quanto acusticamente, por meio de um clique audível no acionamento da mola. Dessa forma, o usuário recebe imediatamente uma confirmação c... Ver mais
O Push-X fornece feedback direto sobre a conexão correta. Tanto visualmente, por meio do gatilho de acionamento, quanto acusticamente, por meio de um clique audível no acionamento da mola. Dessa forma, o usuário recebe imediatamente uma confirmação clara, e a segurança de processo é significativamente aumentada.
Ver menosO Push-X também é adequado para cabeamento automatizado?
Sim. O Push-X foi concebido tanto para cabeamento manual quanto para automático.
O mecanismo de interrupção definido permite uma conexão reproduzível e segura em termos de processo, o que é uma vantagem decisiva para aplicações automatizadas....
Ver mais
Sim. O Push-X foi concebido tanto para cabeamento manual quanto para automático.
O mecanismo de interrupção definido permite uma conexão reproduzível e segura em termos de processo, o que é uma vantagem decisiva para aplicações automatizadas.
É possível conectar mais de um condutor por ponto de conexão?
Não. Em uma conexão à mola, não está previsto o cabeamento de vários condutores em um único ponto de conexão.
No entanto, estão disponíveis alternativas adequadas para aplicações com vários condutores por potencial:
• Bornes de vários condutore...
Ver mais
Não. Em uma conexão à mola, não está previsto o cabeamento de vários condutores em um único ponto de conexão.
No entanto, estão disponíveis alternativas adequadas para aplicações com vários condutores por potencial:
• Bornes de vários condutores com 3 ou mais conexões por potencial
• Conectores de captação (LPO) que podem ser encaixados através da ponte de conexão e oferecem opções adicionais de conexão – ideais também para tarefas de adaptação
Mais informações sobre conexão de vários condutores
https://assets.phoenixcontact.com/file/633f3cb5-d75f-4334-9c81-fa2935673cde/media/original?EN_Infopaper_Mehrleiteranschluss_LoRes.pdf