QTC 2,5 - Borne de passagem
3206416

perfil de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão rápida, Bitola: 2,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexão rápida de condutores graças à eliminação do tratamento prévio do condutor
Grande área de contato estanque ao gás graças ao corte automatizado do isolamento do condutor
Alta qualidade de contato e resistência a vibrações através da utilização de material de contato com mola de alta qualidade
Cabeamento seguro graças à alavanca giratória com trava
Flexibilidade total graças aos acessórios padronizados de jumper, identificação e teste CLIPLINE complete
Conexão de condutores resistente a vibrações e sem manutenção