QTC 1,5 RD - Borne de passagem
3206254

Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão rápida, 1. nível, perfil de conexão: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/7,5, cor: vermelho

Detalhes do produto








Produtos compatíveis