MTKD-P/P - Borne de passagem
3100020

perfil de conexão
passo
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 16 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Bitola de conexão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Elevada capacidade de corrente até 16 A
Formato compacto