MTKD - Borne de passagem
3100017

passo
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 13,5 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 1 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Bitola de conexão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Elevada capacidade de corrente até 16 A
Formato compacto