SZG 0,6X3,5 VDE - Chave de fenda
1205121

Chave de fenda, para parafusos com ranhura, graduada, para parafusos para conector de teste, tamanho: 0,6x3,5x100 mm, cabo de 2 componentes, com proteção antideslizante

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Chave de fenda perfeitamente adequada para soquetes de teste aparafusados
Para trabalhos em ou próximo de peças condutoras de eletricidade até 1.000 V de corrente alternada ou 1.500 V de corrente contínua
As ferramentas são equipadas com dois componentes ergonômicos de cabos de segurança
Testado quanto a VDE, para máxima segurança