FT 4-TWIN OG - Borne de passagem
3271062

Borne de passagem, sem botão de pressão, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 3, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 4 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: laranja

Detalhes do produto








Produtos compatíveis