XTTB 2,5-QUATTRO - Borne de dois níveis
1677914

Borne de dois níveis, tensão nominal: 500 V, Corrente permanente térmica Ith: 20 A, tipo de conexão: Conexão Push-X, Bitola: 2,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

O formato compacto e a conexão frontal permitem o cabeamento no menor espaço
Além da possibilidade de teste no canal funcional duplo, em todos os terminais está disponível uma saída de teste adicional