Com extensores PROFIBUS e extensores seriais, você interliga participantes seriais distantes de bus de campo de forma fácil, eficiente e econômica através da utilização de cabos existentes. Os extensores expandem o alcance de transmissão além do padrão correspondente em até 20 km por segmento de extensor.
Extensor PROFIBUS
- Taxa de transmissão de dados PROFIBUS típica de 1,5 MBit/s com aprox. 1,5 km
- 1 porta PROFIBUS
Extensores seriais
- Selecionável RS-232, RS-422 ou RS-485
- RS-232 até 230,4 kBit/s (comutação DTE/DCE automática)
- RS-422/RS-485 até 2000 kBit/s
- Resistor de terminação, pode ser ligado e desligado (RS-485 W2)