Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Tecnologia de controle remoto para estações de bombeamento de águas residuais descentralizadas

Automação de bombas inteligente Controle eficiente das estações de bombeamento de águas residuais

  • Solução de quadro de comando e software pronta para uso

  • Monitoramento e controle contínuos de estações de bombeamento descentralizadas de águas residuais

  • Aumento da eficiência através da operação em função das necessidades de estações de bombeamento simples, duplas e quádruplas

  • Interface de interação remota integrada para a transmissão de dados para um sistema de controle hierarquicamente superior, assim como para o envio de SMS

  • Parametrização rápida e diagnóstico simples através do painel tátil integrado

Estação de bombeamento de águas residuais da cidade de Laatzen com veículo técnico

Modernização das estações de bombeamento de águas residuais

A dificuldade em modernizar uma infraestrutura criada ao longo de muitos anos reside na diversidade de componentes e tecnologias utilizados, bem como nas condições básicas estruturais. Por este motivo, para o novo equipamento técnico de 17 estações de bombeamento de águas residuais da cidade de Laatzen, os operadores optaram pela solução integrada Pump Control. Os controladores de bomba existentes foram
equipados com tecnologia de automação com base em PLCnext Technology ou substituídos, permitindo os transformar em um interface inteligente até o sistema de controle.
Isto representa uma vantagem para o pessoal do operador, pois a operação e manutenção foram claramente simplificadas. Agora é possível acessar de forma independente do local e da hora a todas as informações necessárias das estações de bombeamento de águas residuais.

Estação de bombeamento de águas residuais com conexão de controle remoto

Operação econômica de bombas para o bombeamento de águas residuais

Estações de bombeamento e estações elevatórias são componentes importantes para eliminação de águas residuais confiável. Elas são necessárias onde quer que as águas residuais não escorram por si devido a diferenças de alturas.
Durante o planejamento de estações de bombeamento de águas residuais modernas é necessário considerar as interferências externas como, p. ex., volumes de precipitação, para além dos crescentes requisitos técnicos de instalações para águas residuais. A crescente pressão sobre os custos juntamente com uma alta flexibilidade exige novos conceitos de controle. A longo prazo, as soluções para a automação de bombas contribuem para a segurança de instalações, durabilidade e eficiência energética.

Garanta uma operação confiável e energeticamente eficiente através da modernização de estações de bombeamento de águas residuais e de sua integração em sistemas de controle para um monitoramento ininterrupto. Os sistemas sem fio em combinação com protocolos seguros de interação remota permitem o acesso remoto fácil, reduzem os tempos de parada e facilitam o planejamento da manutenção.

Joel Stratemann , Applications & Projects Infrastructure
Joel Stratemann

Pump Control Tornar inteligentes as estações de bombeamento de águas residuais

Deixe o Pump Control assumir todas as tarefas de controle e regulação das estações de bombeamento de águas residuais. O quadro de comando pronto a instalar, incluindo o software, é a solução para a automação de bombas inteligente com conexão de controle remoto.

O Pump Control garante uma leitura e transmissão confiáveis de dados de processo relevantes da medição do nível e do fluxo na sala de controle. Via a interface remota OPC UA, você monitora suas estações de bombeamento de forma confortável à distância. O acesso a todas as informações é fácil de obter através de sistemas sem fio em combinação com protocolos de controle remoto seguros.

Controle de estações de bombeamento descentralizadas de águas residuais

Monitoramento e controle de estações de bombeamento descentralizadas de águas residuais

Soluções flexíveis para estações elevatórias descentralizadas

Controle de relé PLC logic é montado em um quadro de comando
Controlador de bomba inteligente com PLCnext Control montado em um quadro de comando
Técnico observando a solução de portal baseada na web no smartphone em frente a um quadro de comando
Controle de relé PLC logic é montado em um quadro de comando

Regule pequenas estações de bombeamento de águas residuais com até duas bombas com o controle de relé modular PLC logic.

A solução simples permite ligar e desligar os grupos e também medir os níveis. Uma visualização local é implementada de forma econômica via painel tátil. O monitoramento se efetua através de uma interface de controle remoto integrada (modem opcional).

Ir para os controladores e sistemas I/O
Controlador de bomba inteligente com PLCnext Control montado em um quadro de comando

Modernize aplicações complexas utilizando a solução de software Pump Control. Transforme seu controlador com facilidade em uma estação de bombeamento de águas residuais que opera até quatro bombas com conversores de frequência e também com medições analógicas.

Com a ajuda de uma visualização web HMTL5, você ajusta todos os parâmetros com facilidade. Para a integração do portal está disponível um ponto de interação remota através de OPC UA.

Ir para o software Pump Control
Técnico observando a solução de portal baseada na web no smartphone em frente a um quadro de comando

Você deseja acessar de forma independente do local e da hora a todas as informações de suas estações de bombeamento de águas residuais – mas não dispõe de uma infraestrutura própria?
Se beneficie de nossa solução de nuvem integrada, cumprindo todos os requisitos comuns das diretrizes de segurança de TI.

O portal baseado na web da Phoenix Contact funciona como um sistema de controle central. Todos os dados operacionais são visualizados e registrados a longo prazo em um histórico. Deixa de ser necessário iniciar regularmente as estações elevatórias, uma vez que são documentadas as taxas de vazão, os ciclos de comutação e as horas de serviço. A manutenção e a conservação pelo pessoal do operador são completamente eliminadas.

Mais sobre as soluções em nuvem
Topologia: soluções para estações elevatórias descentralizadas

Modernize aplicações complexas utilizando a plataforma de controle aberta PLCnext Technology ou Implemente estações elevatórias simples com o controle de relé modular PLC logic.

O diagnóstico remoto móvel é operado em um tablet

Detectar falhas sem necessidade de deslocação até à estação de bombeamento de águas residuais descentralizada.

Diagnóstico remoto móvel

Graças ao gerenciamento de alarmes inteligente e a interface integrada de interação remota, você está sempre informado sobre o estado atual de sua instalação. O Pump Control permite acessar a inúmeros dados operacionais e informações de sua instalação.
Receba informações via SMS em caso de falha. Desta forma, o estado da instalação é analisado de forma confortável à distância e são imediatamente tomadas medidas de otimização.

Técnico entre bombas

Prevenção do funcionamento a seco de bombas através de um controle de nível dinâmico.

Manutenção preventiva

Utilize o Pump Control para prolongar o tempo de vida de sua instalação e reduza os tempos de parada e falhas. O Pump Control permite realizar uma manutenção preventiva em sua instalação, transferindo dados relevantes de medição e operação para um sistema de controle hierarquicamente superior.
A aquisição contínua de esses dados permite diagnosticar diferentes estados operacionais como, p. ex., a parada das bombas. Deste modo, podem ser tomadas atempadamente medidas de manutenção correspondentes e reduzidos os custos de conservação.

Visualização do software para a automação de estações de bombeamento

A visualização pode ser adaptada ao layout desejado da empresa.

Colocação em funcionamento sem problemas

Realize uma automação de estações de bombeamento eficiente, p. ex., para o esvaziamento de tanques, parametrizando o controlador de bomba de forma simples no local. Com a ajuda da visualização, todos os parâmetros são ajustados rapidamente.
A conexão de sinais digitais simples permite minimizar consideravelmente o esforço de instalação. Além da alimentação do quadro de comando, o operador tem de ligar os sensores de nível, de fluxo e de medição de corrente, bem como os diferentes sinais de entrada das teclas convencionais, switches ou indicadores.

Ícone do app de software Pump Control

Transforme seu controlador em uma estação de bombeamento de águas residuais

Sem esforço de engenharia e programação: para o controle de bombas em função das necessidades com limiares de comutação dinâmicos, basta você expandir a solução de software Pump Control em um PLCnext Control.
Juntamente com você também projetamos uma aplicação individual ou a adaptamos a seus requisitos.

Descubra a versão de teste gratuita na PLCnext Store.