Soluções para deteção de gelo

Resumo

Sensores autónomos  

Sensores autónomos

  • Um congelamento das pás do rotor pode não só colocar o aerogerador em perigo, como também representar um risco para o ambiente e pessoas.
  • A Phoenix Contact oferece um sistema de deteção de gelo fiável para lâminas de rotor, de forma a aumentar o rendimento dos seus aerogeradores.
  • Com a nossa solução, a espessura das camadas de eventuais depósitos de gelo e a temperatura são diretamente medidas na superfície das lâminas de rotor.

Aplicação

Para que os aerogeradores forneçam o rendimento máximo, é necessário assegurar um perfeito estado de conservação do sistema. No entanto, em caso de condições climáticas extremas, poderá formar-se gelo nas lâminas de rotor. A queda de pedaços de gelo pode provocar danos consideráveis. Uma deteção atempada de depósitos de gelo é importante para parar o sistema em caso de perigo e iniciar o sistema de descongelamento.

Solução

Quadro de comando de deteção de gelo  

Avaliação como parte integrante da solução completa Blade Intelligence

O sistema de deteção de gelo da Phoenix Contact mede a espessura da acumulação de gelo nas lâminas de rotor e garante uma operação fiável do seu aerogerador.

O algoritmo de avaliação certificado pela DNV GL decide relativamente à continuação da operação ou à paragem do aerogerador.

Sensores autónomos  

Sensores autónomos

Os sensores aplicados através de simples colagem medem a espessura da camada de gelo e a temperatura exterior na lâmina de rotor. O sensor é alimentado diretamente por energia solar e dispõe de uma capacidade de armazenamento de até 1000 horas.

Os sinais do sensor são enviados sem fios para a unidade de avaliação na nacelle. O alcance sem fios é de até 250 metros. Usando uma quantidade adequada de sensores, o sistema fica pronto para um reinício automático. A unidade de avaliação está disponível como solução completa de quadro de distribuição ou sistema integrável.

Inovadoras soluções de retro montagem – Maior eficiência para aerogeradores

Retro montagem de deteção de gelo  

Adequado para retro montagem fácil

Graças à ligação por rádio aos sensores, o sistema é adequado tanto para novos aerogeradores como para o reequipamento de existentes.

Otimize os seus aerogeradores com soluções de retro montagem inovadoras. A Phoenix Contact está disponível como parceiro fiável para otimizar intervenções de manutenção nos seus sistemas e aumentar os seus rendimentos de forma sustentável.

Topologia de deteção de gelo  

Topologia de deteção de gelo

As suas vantagens

  • Deteção de gelo fiável graças à medição da espessura da camada nas lâminas de rotor
  • Rendimento máximo graças ao reinício automático
  • Regulação otimizada do aquecimento das lâminas graças a medição da temperatura
  • Colocação em funcionamento rápida, também como solução para retro montagem, graças aos componentes pré-configurados
  • Operação independente, uma vez que não é necessária ligação ao controlador do aerogerador

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Sistema de monitorização das lâminas de rotor

Sistema completo para monitorização unificada das lâminas de rotor

Outras informações