泽布吕赫(Zeebrügge)港的水闸自动化实现船运畅通

概览

泽布吕赫港水闸控制系统  

泽布吕赫港水闸控制系统

  • 泽布吕赫港是欧洲最为重要的港口之一。该港是比利时第二大港,也是比利时技术最为先进的海上贸易交易站。
  • 随着安全要求日益严苛,水闸控制系统必须可靠地传输信号和诊断信息。
  • 菲尼克斯电气开发了可集成到水闸系统的现场总线型信号灯。
  • 菲尼克斯电气的组件、系统和解决方案确保货船可安全通过Pierre van Damme水闸并顺利交接货物。

客户概况

泽布吕赫港的Pierre van Damme水闸  

泽布吕赫港的Pierre van Damme水闸

各种货物包括各厂商生产的汽车都从泽布吕赫港出发,运往世界各地。

货柜轮每年将220万辆汽车运往世界各地,这座比利时城市借此成为世界上最大的汽车转运中心。泽布吕赫港也是世界上最大的滚装运输港。

应用

泽布吕赫港的信号灯  

信号灯的指示至关重要

随着安全要求的日益严苛,泽布吕赫港的负责人试图寻求可靠的水闸信号发送和诊断系统。其中,最重要的是要求配备冗余电源和冗余现场总线系统,以及实现系统的高可用性和高诊断能力。

信号灯也需符合IALA E200-1和EN 12699标准并适于海事应用中的恶劣环境。

解决方案

Inline控制器  

用于信号灯通信的Inline控制器

菲尼克斯电气与系统集成商携手开发了现场总线型信号灯,并成功集成到水闸控制系统。CSD-SL系列信号灯具有红、绿、黄、白四种颜色,符合IALA E200-1和EN 12699标准。

信号灯不仅种类丰富,并且配有冗余电源和冗余现场总线系统。两个电源装置和两个单独的现场总线模块确保了信号灯的高可用性和高诊断能力。信号灯的外壳以及所采用的连接技术专为严苛的海事环境而设计。

泽布吕赫港水闸控制系统  

菲尼克斯电气的自动化技术确保水道安全

基于PROFINET的冗余控制技术

用于水闸控制系统的菲尼克斯电气控制器通过PROFINET实时以太网协议将信号灯数据传输到上级控制系统。控制室的工作人员可以查看信号系统相关信息,如亮度、电流、电源、LED状态和光照强度。

同时,菲尼克斯电气的控制器还可以诊断信号灯,并控制各LED指示灯。该控制器直接将诊断信息写入SQL数据库,并实现安全存档。菲尼克斯电气其他各种组件和系统,如通过各种验证的端子、继电器、控制器、I/O模块和信号转换器等,可实现水闸系统中四座吊桥和相关安全技术的自动化。

使用PROFINET协议通过光纤连接控制信号灯。控制指令通过交换机发送到支持PROFINET的ILC 171 ETH 2TX小型控制器。信号灯安装在八米高的桅杆上,桅杆上配有两个带配套现场总线主站的ILC 171 ETH 2TX控制器。如果一条通信线路发生故障,另一台控制器将立即发挥作用,并将故障报告发送至控制室。

案例总结

菲尼克斯电气的信号灯和自动化技术确保泽布吕赫港港水闸的顺利运行。

信号灯可向船长提供水闸运行的重要指令,包括关闭水闸侧的栅栏,调整水位,以及打开水闸大门等。菲尼克斯电气的组件、系统和解决方案确保货船可安全通过Pierre van Damme水闸并实现安全快速的交接货。

产品

描述型号订货号
模块化Inline控制器,带基于以太网的Modbus/TCP和PROFINET协议ILC 171 ETH2700975
LED信号灯,300 mm,红色CSD-SL 300 RD2701788
LED信号灯,300 mm,绿色CSD-SL 300 GN2701786
LED信号灯,300 mm,黄色CSD-SL 300 YE2701787
INTERBUS分支模块,带附件(连接器和标识区域)IBS IL 24 RB-T-PAC2861441
描述型号订货号
模块化Inline控制器,带基于以太网的Modbus/TCP和PROFINET协议ILC 171 ETH
LED信号灯,300 mm,红色CSD-SL 300 RD
LED信号灯,300 mm,绿色CSD-SL 300 GN
LED信号灯,300 mm,黄色CSD-SL 300 YE
INTERBUS分支模块,带附件(连接器和标识区域)IBS IL 24 RB-T-PAC

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: