用于水路自动化的信号灯

案例概况

带信号系统的水闸  

水路照明解决方案

  • 信号传输系统的安装公司和运营商面临着不间断运行系统的挑战。
  • 菲尼克斯电气提供可执行各种信号任务的系统。
  • 信号灯可耐受海水侵蚀并无缝集成入现有网络和自动化应用。

应用案例

信号系统  

水运交通信号系统

必须在多个位置安装信号传输系统以确保水陆交通安全可靠。在内陆水道、入港口、避让区、单行道控制的狭窄水道或水闸都需要信号传输。信号系统是高度复杂的自动化系统的一部分。

除便捷的安装外,高可靠性和高可用性对信号传输设备也是非常重要的。设备的工作状态必须随时可追溯,以优化检修和保全证据。

解决方案

海事信号灯  

无缝集成入自动化应用

菲尼克斯电气提供可靠的水路信号自动化产品和系统, 包括单个LED灯和整体解决方案。

信号灯通过总线接口联网和控制。控制方案包含状态监控,可获取信号灯的反馈信息, 如,实时对比系统的目标状态与实际状态。另外,控制方案还可评估所连信号灯的所有诊断信息和状态信息。

无论是简单连接信号传输系统还是构建复杂的控制系统,菲尼克斯电气均可为您提供合适的解决方案,包括从带浪涌保护器的电源、现场层、控制技术、网络基础设施到控制层等所有组件。

凭借与客户、行业协会和高等院校多年的合作经验,菲尼克斯电气可为客户定制开发照明设备。

信号传输解决方案拓扑  

水闸系统信号传输解决方案拓扑

优势

  • 通过总线技术和功能扩展,轻松集成信号灯
  • 通过标准化以太网协议集成至现有控制系统
  • 硬件可扩展,灵活适应未来需求

产品

描述型号订货号
海事信号灯如,SD-SL 300 WH2701785
不间断电源如,QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/102320225
用于Axioline I/O系统的安全模块如,AXL F LPSDO8/3 1F2702171
用于将高性能网络构建成主干网的网络基础设施如,FL Switch SMCS 8GT2891123
描述型号订货号
海事信号灯如,SD-SL 300 WH
不间断电源如,QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
用于Axioline I/O系统的安全模块如,AXL F LPSDO8/3 1F
用于将高性能网络构建成主干网的网络基础设施如,FL Switch SMCS 8GT

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: