道路交通行业的无线应用

案例概况

功能强大的交通基础设施  

功能强大的交通基础设施

  • 良好的交通基础设施是经济健康发展的重要前提。
  • 菲尼克斯电气提供技术先进、协调周密的自动化解决方案,确保公路和水路的可用性和安全性。
  • 菲尼克斯电气的免许可无线系统集成中继器功能,特别适合创建线形或网状结构。

应用案例

鹿特丹的伊拉斯缪斯大桥  

移动式桥梁

多数情况下,交通基础设施(交通运输线路、土木工程结构、机场、火车站、船闸或港口)必须克服较长的距离或避开障碍物,如,交通或停车引导系统与控制室的连接。施工现场的展示牌和信息标识牌往往只需暂时联网,无需耗费太多的精力布线。

除了便捷的安装,技术先进、协调周密的通信解决方案对于确保系统的可靠运行和高可用性必不可少。

解决方案

多年来,菲尼克斯电气一直是交通基础设施领域解决方案和产品的专业供应商。从简单的I/O信号接口、串行数据接口到现场总线协议接口等,轻松实现数据数千米的有线或无线传输。

菲尼克斯电气的无线系统可帮助用户轻松应对工业通信基础设施中面临的诸多挑战。

菲尼克斯电气的Radioline无线系统可实现I/O信号和串行数据的无线传输。无线系统的使用方式多种多样,不论采用何种类型的协议,Trusted Wireless 2.0技术可确保恶劣工业环境下的可靠传输。通过无线技术,控制器可轻松连接至现场串行设备,实现点到点传输或高性能网状网络传输。

从站通过中间中继器从站直接连接。最多可串联250个中继器从站,用于延长无线路径或整合多个中继器从站。串行I/O设备也可连接到中间中继器从站上。网络连接中断时,数据信息通过另外一个网络节点(漫游)重新传输。自组织和自愈功能确保网络的稳定性。每台设备都具备多条通信路径。

用作网状网络  

用作网状网络

优势

  • 相对有线装置而言,更灵活经济,也更易安装
  • 避开障碍物
  • 可替代易于磨损的滑环和移动设备电缆
  • 降低维护成本
  • 免许可,无运行成本

更多信息

点击此处了解更多Radioline产品详情。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100