可靠的桥梁冗余方案

案例概况

移动式桥梁  

可靠运行移动式桥梁

  • 移动式桥梁的安装公司、营办商和设计人员面临着这样一个挑战:根据实际情况实现移动式桥梁的故障安全控制。
  • 菲尼克斯电气一站式提供控制技术、网络基础设施和现场连接技术。
  • 根据不同的系统规模和复杂程度,可在小型控制器或高性能控制器中实现系统冗余。

应用案例

冗余控制器  

冗余控制技术,实现最大可用性

移动式桥梁通常用于横跨水路交通。作为公路路网的一部分,移动式桥梁必须与公路无缝衔接。移动式桥梁的打开或关闭必须通过高可用性的自动化技术进行控制。因此,联网技术、控制技术和I/O层(如适用)必须采用冗余设计。

移动式桥梁本身可视作一个独立的自动化解决方案,但通常会集成到上级网络或控制系统。通过控制编程实现基于以太网的通信也可用于桥梁通信。就常用的无线技术而言,WLAN和Bluetooth均可取代工业以太网中的线缆。

解决方案

装有冗余自动化系统的控制柜  

集成安全功能的冗余自动化系统

菲尼克斯电气提供不同规模的冗余产品和系统,实现最大可用性。一旦发生故障,通过互联网技术可快速重组桥梁自动化解决方案。这样,互联网技术可无缝集成入本地或上级自动化系统。

控制技术代表桥梁通信的核心功能。冗余控制技术可根据实际需求扩展设计。菲尼克斯电气为不同控制器硬件、应用软件和规模的系统提供一系列应用解决方案。这意味着控制功能可依据运输路线的重要程度设计和调整。

由于应用系统采用冗余设计,小型应用可通过模块化Axiocontrol小型控制器实现系统的高可用性。此时,控制器通过功能块实现冗余功能。配合可扩展的网络基础设施,形成高可用性系统和应用的基础。

通过RFC高性能控制器,菲尼克斯电气提供适合大型系统的解决方案, 可实现整个网络的快速重组。通过控制器间的连接线缆,可覆盖长达80千米的传输距离。

采用小型控制器的冗余解决方案  

对于价格敏感的应用场合,可选用小型控制器和应用系统冗余的解决方案

优势

  • 灵活使用免费功能块,应用系统冗余无需额外成本
  • 系统可扩展,实现应用的高可用性和快速重组
  • 通过标准化以太网协议集成到现有控制系统
  • 一站式提供产品和系统,完美匹配的解决方案

产品

描述型号订货号
Axiocontrol小型控制器AXC 10502700988
Inline高性能控制器ILC 370 PN2876915
冗余的紧凑型控制器RFC 460R PN2700784
工业以太网交换机FL SWITCH SMN 8TX-PN2989501
功能块Redundancy_ASR V1.00 
描述型号订货号
Axiocontrol小型控制器AXC 1050
Inline高性能控制器ILC 370 PN
冗余的紧凑型控制器RFC 460R PN
工业以太网交换机FL SWITCH SMN 8TX-PN
功能块Redundancy_ASR V1.00 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: