控制室

控制室

实时获取系统信息

控制室采集所有重要数据。菲尼克斯电气的控制室解决方案帮助您随时获取相关信息。

返回至 应用案例和解决方案

类别

中心控制室汇集智能交通系统的所有数据。操作人员可实时了解系统状态,包括视频监控、可变交通标识切换以及高可用性隧道系统联网等。

菲尼克斯电气为您提供用于控制室的产品和解决方案, 包括冗余控制技术,高性能千兆网组件以及系统定制软件等。

优势

  • 操作和监控功能可实现个性化扩展
  • 功能齐备:趋势显示、报警、报告、日志和数据归档等
  • 通过云技术安全监控系统

可视化和报警

可视化软件截屏  

系统可视化软件解决方案

随时随地可访问系统,诊断系统状态。通过定制可视化解决方案,实时远程访问系统。

例如,使用平板电脑或智能手机的Visu+移动应用程序获取水闸、桥梁或避让区信息, 为技术人员设计高效的监控解决方案。

可靠存储运行数据

数据管理软件截屏  

运行数据采集、评估和归档软件

状态和诊断信息为作业系统的高可用性奠定了基础。通过这些信息可实现智能维护、证据保全和动作行为追溯等。

菲尼克斯电气提供可靠的数据管理软件,用于采集、存储和评估运行数据,帮助您随时随地轻松创建报告。

安全网络

网络技术  

用于安全传输数据的解决方案

菲尼克斯电气提供安全可靠的控制室数据传输解决方案。

根据交通系统的技术和地理要求提供从无线系统到采用安全路由和VPN技术的3G调制解调器,再到SHDSL调制解调器(如电缆已敷设)等一系列的产品。

基于云和SCADA技术的可视化

通过灵活的运行和监控方案, 采用可视化软件及云技术,可随时随地安全访问系统。

菲尼克斯电气的可视化技术可把系统可视化扩展至智能手机和平板电脑等终端设备。

拓扑结构:基于云/SCADA技术的可视化  

基于可视化软件和云技术的运行和监控方案

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100