萨斯隧道的电涌保护

瑞士萨斯隧道  

瑞士萨斯隧道

28国道是往返达沃斯的主干道,冬季交通繁忙。作为“Bypass Saas”项目的组成部分,萨斯隧道用于疏导瑞士Saas im Prättigau镇28国道的交通。

隧道建成前,通往萨斯的只有公路。现在,该隧道大大减轻了小镇的公路交通负担。

萨斯隧道概况:

  • 地点:瑞士格劳宾登州
  • 全长:2.58 km
  • 设计性能:承重10.0吨(双洞单车道,另有一安全隧道与主隧道并行)
  • 通车日期:2011年10月
  • 施工单位:瑞士格劳宾登土木工程署/联邦公路局
  • 车流量:约15,400车次/天

 

应用示例

萨斯隧道总配电箱示意图  

萨斯隧道总配电箱:1)电源,2)UPS,3)控制器

总配电箱通过变压器供电。连接配电箱与变压器的电缆不在隧道保护区内并来自于LPZ 0A雷电流保护区,因此必须对电缆进行保护,以保护隧道电源。

为确保其它系统不受电源故障影响,必须在总配电箱内使用不间断电源。此外,总配电箱内还需配备控制器,用于在紧急情况下管理交通,提示道路使用者相应状况。

隧道使用的技术装备:

  • 摄像机
  • GSM天线、无线辐射电缆
  • FL/Natt照明、火警灯
  • 烟雾探测、火警探测
  • 一氧化碳、低能见度和风速测量设备
  • 光信号、防火安全门

 

解决方案

UPS配电箱的VALVETRAB compact电涌保护器  

用于UPS配电的VALVETRAB compact浪涌保护器

瑞士格劳宾登土木工程署采用了菲尼克斯电气提供的I类FLASHTRAB compact PLUS浪涌保护器(FLT-CP-PLUS),以保护萨斯隧道的总配电箱。该浪涌保护器直接安装在总配电箱内,一旦发生雷击,雷电流将被直接导入大地。

不间断电源由II类VALVETRAB compact(VAL-CP)浪涌保护器保护。不间断电源位于隧道总配电箱的进线处。各系统通过其各自的电源线连接UPS,所有电源线均与II类电源保护器相连。

案例总结

电源受保护后,隧道的可用性显著提高。浪涌保护器可靠保护应急系统防止电压瞬变。紧急情况下,车辆受困者可以安全逃脱,营救人员也可及时施救。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: