应用示例

应用示例

适用于多种应用

了解菲尼克斯电气的远程站点智能监控解决方案。

电力传输和分配

smartRTU远程控制和自动化系统在电网中的应用  

远程控制和自动化系统在电网中的使用情况

应用
参数监测是电网高效扩展和可靠运行的基本要求。分布式发电系统使用的日益增多和电动汽车等领域新型用电设备数量的激增,带来了全新挑战。其中一个挑战是,发电量的波动以及热泵和电动汽车等应用耗电量的不断增加。因此必须对配电网络进行优化,以实现面向未来的可靠运行。

解决方案
smartRTU平台专为监控配电网络而开发。该软件可通过清晰的Web界面配置复杂应用。从而,无需事先掌握编程知识,技术人员即可进行全面的参数设置。上级远程控制节点或控制系统管理运行状态和测量变量的报告,并且远程控制的各类操作均符合最新的信息安全条例。借助IEC 60870-5-101/104等标准化远程控制协议,通过多条通信路径传输监控和控制数据。除监控解决方案外,smartRTU平台还可执行各种(远程)控制命令,从简单的单点信息到复杂的互锁双命令。例如负载开关和断路器可通过简单的参数设置实现远程控制。

小结
菲尼克斯电气的smartRTU平台是一款易于配置的远程控制和自动化解决方案。运行数据的采集和电网远程控制可用于优化运行和投资规划。

光伏发电行业

并网控制器在光伏电站的应用  

并网控制器在光伏电站的应用

应用案例
分布式光伏系统也需要确保电网稳定性。由光伏电网运营商根据光伏系统的联网条件,规定电网需要维持的频率、电压及无功功率范围。此外,电网运营商还必须尽量避免电能过量供给。电网运营商利用远程控制技术将系统设置信息传输至相应的光伏并网控制器。

解决方案
经VDE-AR-N 4110/20标准认证的并网控制器在电网连接处获取参数。被控变量基于电网运营商的规范进行计算并传输至逆变器。使用该闭环控制电路,光伏发电站可支持接入中压或高压电网, 菲尼克斯电气的Resy+功能块库通过远程控制技术协议扩展光伏系统并网控制器的功能。这种模块化控制技术可满足电网运营商的各种要求。

小结
菲尼克斯并网控制器符合FGW TR3和TR8中规定的测试和认证指南的要求。Resy+功能块库实现可靠的通信与数据传输。

给排水处理

PumpControl解决方案在污水泵站的应用  

PumpControl解决方案在污水泵站的应用

应用案例
污水泵站在污水的可靠处理方面发挥着重要作用。市政污水处理公司的污水处理管网中分布着多处污水泵站。这些泵站必须全天候正常运行并在必要时将污水输送至上级污水处理系统。当前运行数据需传输至上级控制系统。

解决方案
PumpControl全套控制柜解决方案可执行分布式污水泵站的所有控制和调节任务。控制器不仅可以选择性控制泵站的开关和记录测量数值,还可通过常用远程控制协议(IEC 60870-5-104、DNP3及OPC UA将重要信息传输至上级控制系统并通过SMS通知操作人员。

小结
PumpControl解决方案有助于按需控制和调节污水泵站。从而节约成本并优化资源利用。通过内置远程控制接口,可高效集成至上级控制系统。

过程行业

管线上的测量站传感器  

管线上的测量站传感器

应用案例
加工厂通常有数百个阀门,其中一些阀门仍是手动操作。通过改造位置开关可实现对阀门的后续监控,提高系统的监控能力和生产运行的安全性。

解决方案
在阀门组的中心位置安装带I/O系统的小型控制柜。每个阀门上装有两个传感器,传感器通过电缆连接至控制柜。通过菲尼克斯电气的Radioline系统,可将现场控制柜无线连接至控制中心。复杂的专用编码可确保安全传输。智能网状网络提高系统的抗干扰能力。

小结
该方案采用模块化设计并集成大量设备,可靠监控各种大中小型系统。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100