插拔式分断测试端子

快速实现、操作安全

快速实现、操作安全

通过紧凑型端子,可轻松设计满足各种要求的电流互感器和电压变送器测量组套。

返回至 分断测试端子

类别

搜索范围 插拔式分断测试端子

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的分断测试端子可为您节省时间和金钱。全套附件包括开关桥接件、开关锁、测试适配器和保护盖罩,提供更多的技术优势。

优势

  • 开关状态标识清晰,操作简单、安全
  • 多达六个通用型桥接井用于电位分配或测试,实现强大功能性
  • 直通式接线端子和接地端子外形相同,实现模块化扩展
  • 采用插拔式分断测试端子,实现电路的模块化设计
  • 采用内置的提前短路触点,实现了所连接电流互感器的可靠保护

测试方便

分断测试端子  

大量的测试设备

分断测试端子专为电流互感器二次回路中的要测试电路而设置。您只需两个紧凑型端子即可进行一个简单的电流互感器回路测试。

这意味着您可以节省控制柜内的空间。

分断测试端子

混合型分断测试端子  

混合型分断测试端子

通过连接技术使用最多的产品组合 直插式连接用于内部控制柜侧,通用螺钉连接用于外部转换器连接。

附件:
① 绝缘短路插头KSSI...
② 测试插座PSBJ 6-T...
③ 带绝缘垫块的桥接件SCBI 10-8,15...
④ 短路插头KSS...


更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100