分断测试端子

快速实现、操作安全

快速实现、操作安全

通过紧凑型端子,可轻松设计满足各种要求的电流互感器和电压变送器测量组套。

返回至 螺栓连接

类别

搜索范围 分断测试端子

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的分断测试端子可为您节省时间和金钱。全套附件包括开关桥接件、开关锁、测试适配器和保护盖罩等,提供更多技术优势。

优势

  • 开关状态标识清晰、操作简便安全
  • 多达六个通用型桥接井用于电位分配或测试,实现强大功能性
  • 由于直通式接线端子和接地端子外形相同,实现功能化扩展
  • 大面积标识,连接更清晰

测试方便

分断测试端子  

大量的测试设备

分断测试端子专为电流互感器二次回路中的要测试电路而设置。对于简单的电流互感器测试回路,只需使用两个紧凑型分断测试端子即可。

这意味着您能够节约控制柜内的空间。


更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100