返回概述

优势详述

隔离操作简单、安全

带卡锁的端子  

易于锁扣

菲尼克斯电气的分断测试端子具有如下优势:

  • 相关开关状态中的纵向隔离开关能够可靠连接和闭锁
  • 开关拨块上印有分合标识状态,操作清晰方便
  • 开关锁用于预防意外切换
  • 使用一个桥接件,实现两个或三个开关同时动作
返回到最上方

安全短路

插拔式开关桥接件  

插拔式开关桥接件

通过插拔式开关桥接件可轻松安全地短路电流互感器。

开关桥可安装于开关拨块的任一侧桥接井中,并卡锁就位。

返回到最上方

连接灵活

电路图,带有附件的接线端子  

带有电流互感器的分断测试端子

采用螺钉连接的新一代分断测试端子具有如下优势:

  • 紧凑型设计
  • 操作简单
  • 六个桥接井
  • 分合状态清晰
  • 附件操作灵活、产品系列齐全
  • 具有与直通式端子相同的外形
返回到最上方

返回概述
更多信息
  • 优势详述

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100