分断测试端子

快速实现、操作安全

快速实现、操作安全

通过紧凑型端子,可轻松设计满足各种要求的电流互感器和电压变送器测量组套。

返回至 回拉式弹簧连接

类别

搜索范围 分断测试端子

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的分断测试端子可为您节省时间和金钱。全套附件包括开关桥接件、开关锁、测试适配器和保护盖罩等,提供更多技术优势。

优势

  • 开关状态标识清晰、操作简便安全
  • 多达六个通用型桥接井用于电位分配或测试,实现强大功能性
  • 由于直通式接线端子和接地端子外形相同,实现功能化扩展
  • 采用插拔式分断测试端子,实现电路的模块化设计

测试方便

分断测试端子  

大量的测试设备

分断测试端子专为电流互感器二次回路中的所有必要测试电路而设置。对于简单的电流互感器测试回路,只需使用两个紧凑型分断测试端子即可。

这意味着您能够节约控制柜内的空间。


更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100