返回概述

符合IEC 62305-3的标准化测试

IEC 62305-3规定必须定期测试电涌保护器。

符合标准的测试和文件

依据IEC 62305-3,必须定期测试电涌保护设备(见下表)。此外,该标准还要求记录测试值,并生成可追溯的文件。

  • ImpulseCheck持续采集受监测电涌保护器的健康状态(SOH)信息。只需按下按钮,即可立即生成相应的报告。
  • CHECKMASTER 2可测试电涌保护器并将测试结果存储在内存中。
  • 存储的测试结果可随时输出。
  • 测试报告含产品名称、测试结果、日期和时间。
  • 数据通过USB传输至PC机。
  • 日志文件以CSV格式保存,后续可在电子表格程序中作进一步处理。
防雷保护等级I和IIIII和IV
外观检查(时间间隔)每年每两年
全面测试每两年每四年
关键系统的综合性检查每年每年

返回概述
更多信息
  • 符合IEC 62305-3的标准化测试

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电涌保护和干扰滤波器

服务

电涌保护器测试仪

关于电涌保护器测试仪的学习模块。