返回概述

防触摸保护

IEC 60529 / DIN EN 50274:电气装置和系统必须充分保障维修、测量和测试人员的人身安全。

使用直径为12.5 mm的测试探棒进行防接触保护测试  

使用直径为12.5 mm的测试探棒进行防接触保护测试

由德国雇主责任保险协会颁布的精密机械与电气工程行业的BGV A3事故防范条例,适用于电气系统操作员,目的在于通过特别的安全性要求预防电气事故。该条例规定了在1000 V交流或1500 V直流电压条件下运行的有源部件(即低压设备中的带电部件)的附近工作、操作和临时处理的安全距离。仅在设备断电的情况下方可对带电部件进行操作。仅在这些部件已断电或防接触处理(第6部分)之后方可在带电部件附近操作。在带电部件附近作业时适用以下安全措施:在作业期间实时提供断电状态,或在作业期间确保采用防护罩或防护栏进行防触电保护,或保证工作人员不会超过安全距离(§ 7)。

使用直径为50 mm的测试球进行防接触保护测试  

使用测试球进行防接触保护测试

仅在设备断电的情况下方可对带电部件进行操作。仅在这些部件已断电或防接触处理(第6部分)之后方可在带电部件附近操作。在带电部件附近作业时适用以下安全措施:在作业期间实时提供断电状态,或在作业期间确保采用防护罩或防护栏进行防触电保护,或保证工作人员不会超过安全距离(§ 7)。术语“临时处理”已引入对带电部件中的按钮、摇臂或旋转按钮等元素的操作中。在VDE 0105-1中称之为“带部分保护的免直接接触操作”。DIN EN 50274标准中包括对“临时处理”的具体规定。该规定明确了操作元件附近带电部件需要何种程度的防接触保护。该规定基于“临时处理防护区域”的定义;即操作者为操作机器而必须触及到的区域。最重要的是带电部件周边必须由一个30 mm半径的包络曲线组成的区域所环绕。该区域必须提供防触摸保护,即,依照IEC 60529/DIN VDE 0470-1(测试探棒)标准,电气设备的带电部件不得与VDE测试探棒接触。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100