控制器系统布线

工业布线

工业布线

在现场层通过单线连接至控制单元,连接方式完美契合您的应用。

返回至 产品

类别

  • 电位分配模块
    电位分配模块

    电位分配模块的额定功率为250 V/30 A,具有通用性。提供螺钉连接和弹簧连接两种型号。

  • 客户定制产品
    定制解决方案

    个性化定制解决方案可满足具体的应用要求。

  • 控制器专用的系统布线
    系统布线

    VARIOFACE系统布线采用插拔式连接方式,可轻松可靠地连接控制器与现场层。

搜索范围 控制器系统布线

显示该分类下的所有产品

快速、清晰、无差错。将I/O模块连接到传感器或执行器的单线是一项较为耗时的工作。而采用菲尼克斯电气的系统布线元件,则可以节省大量时间和资金成本。

优势

  • 配有螺钉、回拉式弹簧和直插式连接技术,连接更灵活
  • 采用插拔式元件,安装更轻松
  • 采用预制系统电缆,布线速度快、无差错
  • 采用通用元件,功能丰富多样

产品系列

系统布线产品系列  

组件一览

布线组件的选择取决于具体的应用。

控制器专用布线系统采用现代布线理念,使卡件前适配器、系统线缆和模块完美匹配。

相比之下,通用模块独立于控制器,因而特别适合控制柜内通过高位连接器安装自动化部件的场合。通用模块采用1:1连接,支持螺钉、弹簧或直插式连接技术,确保现场信号布线清晰有序。

我们提供各类电位分配器,用于分配控制和工作电压。通过不同的电位层和接线端子,可实现灵活布线。

通用电缆可快速无误地连接控制层和信号层。

针对个性化应用需求,我们还提供定制产品。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

用于控制器的系统布线

服务