UMK- 8 RELS/KSR-G24/21-21/PLC
-
有源模块
2976187
产品详情
| 通道数目 | 8 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 3x 107开关次数 |
| 兼容组件 | 微型继电器,REL-MR-24DC/21-21 |
| 配有组件 | 否 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定绝缘电压 | 300 V AC |
| 额定过电压 | 4 kV (输出触点电流通路的基本绝缘) |
| 6 kV (输入电路和输出触点通路之间的安全隔离和加强绝缘) | |
| 所支持的控制器 SIEMENS S7-1500 | |
| 适用的I/O卡件 | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| 所支持的控制器 SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| 适用的I/O卡件 | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| 所支持的控制器 SIEMENS S7-400 | |
| 适用的I/O卡件 | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| 所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| 适用的I/O卡件 | 1771 OBN |
| 所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| 适用的I/O卡件 | 1746 OB 32 |
| 所支持的控制器 ABB S800 I/O | |
| 适用的I/O卡件 | DO810 |
| DO840 | |
| 所支持的控制器 GE-FANUC RX3i | |
| 适用的I/O卡件 | IC694MDL754 |
| 所支持的控制器 HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| 适用的I/O卡件 | TC-ODD 321 |
| 所支持的控制器 MITSUBISHI MELSEC L | |
| 适用的I/O卡件 | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| 所支持的控制器 MITSUBISHI MELSEC Q | |
| 适用的I/O卡件 | QY81P |
| QY82P | |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
| 保护电路 | 备用二极管; 续流二极管 |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 状态显示/通道 | 黄色LED |
| 兼容组件 | 微型继电器,REL-MR-24DC/21-21 |
| 切换 | |
| 注意事项 | 分断能力适用于使用 REL-MR- 24DC/21-21 继电器(2961192)时 |
| 触点类型 | 2个转换触点 |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC |
| 极限持续电流 | 3 A |
| 最小切换电流 | 10 mA |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 72 W (24 V DC) |
| 96 W (可用于48 V DC) | |
| 60 W (可用于60 V DC) | |
| 44 W (可用于110 V DC) | |
| 57 W (可用于220 V DC) | |
| 750 VA (可用于250 V AC) | |
| 故障监测(断路/短路) | 否 |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | IDC/FLK 排针 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 14 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 现场侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 6 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 连接量 | 48 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 电源 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 6 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 连接量 | 2 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 状态显示 | 有 |
| 宽度 | 135 mm |
| 高度 | 77 mm |
| 深度 | 54 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP00 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 标准/规程 | EN 61010-2-201 |
| IEC 60664 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 注意所用继电器的最大开关容量 |
| 操作注意事项 | 不要将相邻通道连接到SELV/ PELV和危险电压上。 |
| 操作注意事项 | 输出不适合切换不同的相线。用于相邻输出的开关电压的总和不得超过额定绝缘电压值 |
| 操作注意事项 | 对于相邻模块(在DIN导轨方向上)绝缘(基本绝缘或强化绝缘)的必须要求,应采取适当措施(例如隔板)来实现。 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 订货号 | 2976187 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK2191 |
| 产品关键代码 | DK2191 |
| GTIN | 4017918089245 |
| 单件重量(含包装) | 234.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 199.78 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: 不适用) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | 72365bda-d6e2-4a6e-8b27-810b1598ff8a |
优势
电源电压指示灯 (LED)
极性保护二极管
每条信号通道带有LED状态指示灯和续流二极管
可插拔微型继电器