传感器/执行器端子

传感器/执行器端子

节省空间和时间

只需一片端子即可完成单个传感器和执行器的接线。

返回至 直插式连接

类别

搜索范围 传感器/执行器端子

显示该分类下的所有产品

传感器/执行器端子外形紧凑,可根据现代化设备控制系统的接线需求量身定制。所有的端子外形相同,可使用CLIPLINE complete桥接系统进行桥接,灵活性高。

优势

  • 提供带PE功能或LED显示的型号
  • 可连接双极传感器和执行器,节省空间
  • 标识类型齐全,信号连接更清晰
  • 馈电端子外形相同,最多可扩展至50位

降低接线成本

传感器/执行器端子  

节省空间的传感器和执行器接线

选用菲尼克斯电气的传感器/执行器端子,可轻松连接三线或四线传感器和执行器,节省电缆用量。 还可使用桥接件分配正/负电位,大幅降低接线成本。

除了标准端子,我们还提供带LED指示灯型号。

馈电

三线传感器/执行器端子  

三线传感器/执行器端子

使用菲尼克斯电气的传感器/执行器端子,为三线和四线传感器/执行器接线,节省更多空间和时间。

其优势如下:

  • 通过馈电端子供电
  • 通过馈电端子供电或提高电量
  • 馈电端子可安装在端子条的任何位置
  • 使用CLIPLINE complete系列通过专利认证的插拔式桥接件可轻松实现桥接和电位分配

 

节省空间

紧凑型传感器/执行器端子  

紧凑型传感器/执行器端子

PTIO端子可节省传感器和执行器接线时间和空间。该系列端子宽度仅为3.5 mm,可连接双极传感器。此外,仅用一片端子即可连接单个两线/三线传感器和执行器。
该端子虽然外形紧凑,但是功能强大:

  • 采用直插式连接技术,操作更简便
  • 各接线点均带有测试孔
  • 大面积标识,更清晰明了
  • 连接双极传感器

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100