返回概述

混合型马达起动器

CONTACTRON  

智能开关和保护

CONTACTRON为马达提供先进的开关和高效的保护。混合型马达起动器和马达管理器可轻松集成到PROFIBUS网络。

CONTACTRON混合型马达起动器将传统换向接触器回路的所有功能组合到一台紧凑的设备中。用PROFIBUS网关和SmartWire DTTM布线系统将该设备集成于现场总线系统中。您可以连接58个混合马达起动器,每个网关最大长度是600米。
您也可以检测所有临界负荷状态,如马达管理器的欠载和过载。如有必要,马达管理器断开驱动器从而保护马达和所连接的系统。每个PROFIBUS网关可连接多达32个马达管理器。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100