返回概述

PoE分离器

FL PD 1001以太网供电分离器

使用FL PD 1001 PoE分离器,可将不带PoE接口的终端设备,如WLAN、蓝牙接入点、控制器和I/O站点,轻松连接至PoE接口。该分离器可在本地分离数据信号和电源,实现非以太网供电设备经济高效的远程安装。

坚固且紧凑的设计

PoE分离器的底部带RJ45端口  

上下两个朝向的端口,适于扁平控制柜安装

FL PD 1001T GT以太网供电分离器采用金属外壳和宽温设计,适用于恶劣环境和远程站点。外观超薄,提供上下两个朝向的端口,适于安装在扁平控制柜内。

功能强大,使用灵活

控制柜内的控制器和PoE分离器  

PoE可实现控制器和WLAN接入点等远程以太网终端设备的供电

PoE分离器支持千兆以太网和快速以太网传输,实现各种传输速度。此外,该分离器还支持​PoE​(​IEEE​ 802.3af)和​PoE​+(​IEEE ​802.3at​)标准。输出电压为24 V DC,根据馈电,最高可输出25 W的功率。该隔离器大大扩展了以太网设备的应用场合。同时,该隔离器还可通过LED指示灯提供输出电压和功率的诊断信息。

PoE分离器对数据传输无干扰,支持所有自动化协议。

PoE分离器概览

 PoE分离器PD 1000
传输速度10/100/1000 Mbps
电源通过PoE/PoE+ (48 V DC)
温度范围-40°C … +70°C
防护等级IP20
输出电压24 V DC
认证-

点击此处查看PoE分离器产品列表。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100