插拔式连接器

插拔式连接解决方案

插拔式连接解决方案

采用插拔式连接器,可以模块化方式组件开关设备,省时省力,适用于信号和电力布线。

返回至 螺钉连接

类别

搜索范围 插拔式连接器

显示该分类下的所有产品

通过菲尼克斯电气的插拔式连接器,可快速灵活地进行安装和调试。

优势

  • 大功率插拔式触点可承载41 A的额定电流和1000 V的额定电压
  • 防触摸设计极大地提高了安全性
  • 通过个性化的编码选项,避免错接
  • 双桥接井便于进行电位分配
  • 锁扣附件提高了抗振性
  • 采用带水平和垂直导线进线的连接器型号,实现高度灵活性

适合各种应用的解决方案

带附件的插拔式连接器  

种类齐全的附件

从控制柜到整个系统——插拔式连接解决方案将成为不可或缺的一部分。

提供下列型号的插拔式连接器:

  • 直通式端子
  • 接地端子
  • 多导线端子
  • 双层端子

提供全套适用于插拔式连接器的附件:

  • 电缆固定装置
  • 编码
  • 屏蔽
  • 用于法兰安装插头和底座端子
  • 电缆外壳

更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100