多导线端子

多根导线——一个连接点

多根导线——一个连接点

多导线端子轻松实现电位分配,节约成本并节省空间。

返回至 回拉式弹簧连接

类别

搜索范围 多导线端子

显示该分类下的所有产品

您使用的导线是否具有不同的型号和截面积?使用菲尼克斯电气的多导线端子,每个接线点可分别连接四种不同的导线。

优势

  • 多导线连接节省了空间
  • 功能轴桥接,电位分配更便捷
  • 大片标记区域,提高清晰度

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100